TIDA-070002

具有过流限制功能空间的 50W 反激式参考设计

TIDA-070002

设计文件

概述

航天器总线电压范围为额定 28V 至 100V 以上不等,一般用于高功率商用通信卫星。本参考设计展示了航天级 50W 隔离型中间总线转换器的示例,并实现了过流保护 (OCP) 限制功能。本设计采用 INA901-SP 耐辐射型电流监控器、LM139AQML-SP 四路比较器和 UC1901-SP,以创建具有电流感应和过流标志的隔离型反馈反激式器件,即 UC1843A-SP 电流模式 PWM 控制器,用于切换反激式转换器的低侧 MOSFET,并向输出提供电压和电流,UC1901-SP 可感应输出电压并实现隔离式反馈闭环。INA901-SP 可感应提供给 LM139AQML-SP 的输入电流以产生过流标志。

特性
  • 使用 UC1901-SP 实现隔离型磁反馈
  • 使用 INA901-SP 进行电流检测
  • 使用 LM139AQML-SP 进行过流比较
  • 逐脉冲电流限制
  • 双脉冲抑制
  • 支持多个反馈路径
输出电压选项 TIDA-070002.1
Vin (Min) (V) 20
Vin (Max) (V) 40
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 50
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- CCM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU629B.PDF (16575 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRYC7.PDF (339 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRYC8.PDF (107 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRYC9.PDF (285 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRYD1.ZIP (603 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF59.ZIP (930 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRYD0.PDF (1389 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UC1843A-SP耐辐射 QMLV、增强型 30V 输入、1A 500kHz PWM 控制器、100% 占空比

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UC1843B-SP耐辐射 QMLV、30V 输入、1A 单路输出、100% 占空比 500kHz PWM 控制器

数据表: PDF | HTML
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)

UC1901-SP带有隔离式反馈发生器的航天级 QMLV

数据表: PDF
模拟电流检测放大器

INA901-SP具有直列式滤波器选项的耐辐射、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

LM139AQML-SP低功耗低偏移电压四路比较器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 20 至 40 VIN、50W 太空级隔离反激式直流/直流过流保护 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019年 8月 22日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-070001 切换输入降压转换器参考设计 TIDA-070005 航天级 24A 负载点参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频