为激光雷达和飞行时间 (ToF) 应用充分提升跨阻抗带宽的参考设计
TIDA-060025
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此设计展示的高速光学前端通过采用光纤传输介质的飞行时间 (ToF) 距离测量电路实现,该电路适用于任何类型的 ToF 测量,例如在自由空间中进行测量。此设计采用行业领先的 2.5V 输出线性跨阻抗前端,具有 10kΩ 增益和超过 200MHz 的带宽,可实现高精度测量。在短时间模式下的 TDC7201 转换器将接收到的信号进行数字化转换,将设备的测量精度从 12ns 提高到 250ps,由此强化了设备的高精度特点。测量由 LaunchPad™ 开发套件中的 MSP430 微控制器控制,便于轻松实现即插即用兼容性。总体来说,与需要高速 ADC 和 FPGA 的全数字化设计相比,此设计不但能够实现更高的速度和精度,还降低了复杂性和能耗。

特性
  • 具有所展示的飞行时间测量功能的光学前端设计
  • 高速放大器信号路径,当增益为 10kΩ 时,带宽大于 200MHz
  • 测量数值精确到厘米
  • 用于电流到电压转换的高速跨阻抗放大器 (TIA)
  • 低计算成本与能耗要求

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
OPA858  单/双路单端输出互阻抗放大器  特殊功能放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1T45  具有可配置电压转换和三态输出的单位双电源总线收发器  电压电平转换  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TDC7201  适用于飞行时间应用的 TDC7201 时间数字转换器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3501  具有关断功能的 4.5ns 轨至轨高速比较器  放大器  样片或购买 不可用
TPS2400  具有 100V 输入瞬态保护的 5.5V 过压保护控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS799  200mA 低瞬态电流,超低噪声,高 PSRR 低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TVS1400  14V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA858 下载 下载
SN74LVC1T45 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
TDC7201 下载 -
TLV3501 下载 下载
下载 下载
TPS2400 下载 下载
TPS799 下载
TVS1400 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1022 2018年 11月 29日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1164 2018年 11月 28日
ZIP 3501 2018年 11月 28日
ZIP 2602 2018年 11月 28日
PDF 256 2018年 11月 28日
PDF 258 2018年 11月 28日
PDF 54 2018年 11月 28日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
MSP-EXP430F5529LP  MSP-EXP430F5529LP  评估模块和开发板 
TDC7201 超级测量范围时间数字转换器评估模块  TDC7201-ZAX-EVM  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章