TIDA-060021

适合高阻抗应用的级联高增益有源低通滤波器参考设计

TIDA-060021

设计文件

概述

This design uses an OPA2810 high-speed amplifier to provide two multiple feedback (MFB) low-pass filter boards with 1 MHz cutoff frequencies. The fourth-order board, provides a fourth-order filter with high gain and steep roll-off. The high-impedance board (High-Z), is a second-order filter meant for systems with a large output impedance in the previous stage. Both boards in this reference design offer engineers a high-gain, wide supply range filter with a focus on minimizing noise and distortion.

特性
  • Cascaded low-pass filter to achieve a gain up to 40 dB and a cutoff frequency of 1 MHz
  • Multiple feedback topology for fourth-order and second-order designs
  • Compact two-stage design for high gain second or fourth-order filters
  • Minimal overshoot and ringing resulting from high stability
  • Low-distortion and low-noise design
  • Uses the JFET-input OPA2810 for low input noise, high common mode rejection ratio (CMRR), and fast slew rate
  • Supports wide supply voltage range and high output voltage designs
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU640B.PDF (1637 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRZ55.ZIP (208 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRZ56.ZIP (95 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRZ57.ZIP (170 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZ59.ZIP (1455 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFB9.ZIP (1776 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZ58.PDF (253 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

OPA2810双通道、高性能、27V、105MHz、RRIO FET 输入运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适合高阻抗应用的级联高增益有源 LPF 参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 10月 29日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频