支持 HART 的 PLC 模拟输入模块参考设计
TIDA-060020
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是一个单通道、4mA 至 20mA 的模拟输入模块,支持高速可寻址远程传感器 (HART) 通信协议,可实现场发射器和可编程逻辑控制器 (PLC) 之间的双向数字通信。代表主要变量的回路电流流经电流感应电阻器,产生与之成正比的电压,该电压由精密 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) (ADS1260) 进行数字化。此设计中使用了 DAC8740H 调制解调器,以在整个电流环路中实现 HART 通信。ADS1260 和 DAC8740H 与一个外部微控制器相连接,该微控制器控制着 ADS1260 采样,并包含支持 HART 协议的 HART 软件栈。此设计还具有数字隔离、宽电源电压范围和用于 ADC 的高精度外部电压基准。

特性
  • 采用 HART 调制解调器的 4mA 至 20mA 模拟输入
  • 高精度环路电流测量 < 0.05% FSR TUE
  • 已经过 HART 物理层合规性测试
  • 6V-28V 电源输入
  • 环路电流测量具有 20 个有效位

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1260  适用于工厂自动化且具有 PGA、VREF 和 IDAC 的 24 位 40kSPS 5 通道 Δ-Σ ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC8740H  符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 UART 接口的调制解调器  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7741  ISO774x 高速 5000VRMS 四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7742  ISO774x 高速 5000VRMS 四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF3425  2.5V 低温漂、低功耗、小型串联电压基准  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV760  100mA 30V 宽输入电压、固定输出线性稳压器  电源管理  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1260 下载 下载
DAC8740H 下载 -
ISO7741 下载 下载
下载 下载
ISO7742 下载 下载
下载 下载
REF3425 下载 下载
TLV760 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1298 2018年 10月 26日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 595 2018年 10月 24日
ZIP 449 2018年 10月 24日
ZIP 796 2018年 10月 24日
PDF 133 2018年 10月 24日
PDF 192 2018年 10月 24日
PDF 49 2018年 10月 24日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章