TIDA-060017

通过 LVDS 接口传输 SPI 信号参考设计

TIDA-060017

设计文件

概述

该参考设计展示了如何解决和优化信号完整性难题,通常在嘈杂环境中在同一个 PCB 上沿较长的距离发送 SPI 信号或从一个 PCB 向另一个电路板发送 SPI 信号(通过 LVDS 接口传输 SPI 信号)时会遇到这些难题。该概念具有高噪声抗扰性、更低的 EMI 发射和更宽的共模输入容差。

特性
  • 使用 LVDS 接口提高 SPI 总线的抗噪性能并增大其距离
  • 使用 LVDS 上的 SPI 可实现至少 3 米的通信距离,而使用标准 SPI 只能实现 0.5 米的通信距离
  • 采用相关技术,通过将 SCLK 路由回 SPI 主器件,降低传播延迟并提高 SPI 通信速度或扩大其距离
  • 功耗仅为其他差动信号 (RS-422/RS-485) 选项的十分之一
  • –4V 至 +5V 共模输入电压范围可提供很高的接地反弹抗扰度
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU526.PDF (2603 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWR3.ZIP (356 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWR4.ZIP (154 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDCES7.ZIP (760 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWR5.PDF (1000 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS31400Mbps LVDS 四路高速差分驱动器

数据表: PDF | HTML
LVDS、M-LVDS 和 PECL IC

SN65LVDS33具有 –4V 至 5V 共模范围的四路 LVDS 接收器

数据表: PDF
Precision ADCs

ADS8910B具有内部 VREF 缓冲器、内部 LDO 和增强型 SPI 接口的 18 位 1MSPS SAR ADC

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

SN65LVDS31-33EVM — 用于 SN65LVDS31 和 SN65LVDS33 的评估模块

TI offers a series of low-voltage differential signaling (LVDS) evaluation modules (EVMs) designed for analysis of the electrical characteristics of LVDS drivers and receivers. Four unique EVMs are available to evaluate the different classes of LVDS devices offered by TI.

As seen in the Combination (...)

用户指南: PDF
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 通过 LVDS 接口发送 SPI 参考设计 英语版 2018年 7月 20日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频