TIDA-060009
汽车动力后备箱升降电机驱动器参考设计
TIDA-060009
概述
此设计介绍如何驱动汽车后备箱升降器。
该设计采用了刷式 BD 升降电机和电磁离合器驱动机制,实现了典型的齿轮驱动升降功能。该设计包含警告蜂鸣器、LED 指示灯和使用汽车电机驱动器和高侧开关的双向控制模块。带压摆率控制功能的电流控制型栅极驱动器有助于提高 MOSFET 效率和降低开关尖峰。
该设计是一款可轻松实现的稳健设计,与继电器解决方案相比,本设计减少了组件数量并且节省了布板空间。
特性
- 由 12V 汽车电池系统供电
- 升降器的最大输出功率为 360W
- 离合器的最大输出功率为 48W
- 低功耗睡眠模式:低于 55µA
- 可通过 VDS 检测实现过流和短路保护
工业
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7B82-Q1 — 符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 汽车后备箱升降模块驱动器参考设计 | 英语版 | 2018年 6月 29日 |