TIDA-060002

适用于高电容负载应用的 100MHz、1A 输出电流驱动器参考设计

TIDA-060002

设计文件

概述

该参考设计采用 THS3491 高速、高电压电流反馈放大器,展示了在 20VPP 时对低阻性负载或高容性负载的输出电流驱动能力高于 1A,同时可保持 100MHz 的大信号带宽。通过在负载共享的配置中使用两个或更多 THS3491 放大器来优化大信号带宽和失真性能,实现高输出电流驱动。THS3491 支持高容性负载应用,因为该器件具有 900MHz 的带宽和 ±420mA 的线性输出电流驱动能力。该设计采用 VQFN-16 (RGT) 封装,因为该封装具有卓越的大信号带宽、低失真和出色的热性能。

特性
  • 输出电流驱动 ≥ 1A
  • 具有 100 至 1000pF 的高容性负载驱动能力
  • 在频率为 100MHz、RL 为 20Ω 时输出电压摆幅为 20Vpp
  • 在频率为 30MHz、RS 为 20Ω、CL 为 1nF 时输出电压摆幅为 20Vpp
  • 大信号带宽 > 100MHz
  • 灵活的输出电流驱动(两个、三个或四个并联放大器)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU577.PDF (1817 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXG3.PDF (179 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXG2.PDF (41 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXG4.PDF (148 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXG5.ZIP (2746 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEZ0.ZIP (3799 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXG6.PDF (1976 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)

THS3491900MHz 高功率输出电流反馈放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 100MHz、1A 输出电流驱动器参考设计 英语版 2018年 11月 8日

相关设计资源

参考设计

参考设计
TIDA-00023 实现针对大信号应用的负载共享概念的的参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频