TIDA-050053
8V 至 16V 输入、1.2A、–12V 反相电源参考设计
TIDA-050053
概述
该反相电源参考设计在 8V 至 16V 的输入电压以及高达 1.2A 的电流下支持 –12V 的输出电压。许多应用(例如光学模块偏置、线路驱动器、运算放大器和其他低功耗应用)都需要这种负电压。使用 TPS62933 电源转换器可以实现非常简单的负电压反相器(反相降压/升压)设计,从而在 1.2A 的电流下提供 –12V 的负输出电压。
特性
- 简单的反相电源设计
- 8 V 至 16 V 的宽输入电压范围
- 高达 1.2A 的持续输出电流
- 低噪声(小于 1% 输出纹波)
- 峰值电流模式,具有内部补偿
- 工作结温:–40°C 至 150°C
企业系统
个人电子产品
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 8-V 至 16-V 输入、1.2-A、-12-V 反相电源参考设计 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 4月 3日 |