TIDA-050051
采用 MIPI CSI-2 接口、PMIC、FPD-Link 的汽车 830 万像素低成本摄像头模块参考设计
TIDA-050051
概述
该摄像头模块参考设计通过将 830 万像素成像仪与 4.16Gbps TI FPD™ Link III 串行器相结合,可满足汽车驾驶辅助系统 (ADAS) 中对低成本小型摄像头的需求。此外,它还以超小外形为两款器件提供电源管理集成电路 (PMIC) 电源。
该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输 830 万像素 RAW12 HDR 视频数据和电力的单一同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。
特性
- 设计经过空间优化且具有集成电源,可安装在 20mm × 20mm 的单块 PCB 上
- 集成的 TPS650320-Q1 电源包含三个降压转换器和一个 LDO,以实现高效率和生成低噪声电源
- P2P 兼容电源可实现功能安全应用
- 借助 DS90UB953-Q1 支持高达 8MP/27fps 摄像头应用
- Onsemi 的 830 万像素 AR0820 图像传感器,提供 HDR RAW12、RAW14、RAW16、RAW20、RAW24
- 用于数字视频、供电、控制以及诊断的单个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
多通道 IC (PMIC)
TPS650332-Q1 — 适用于摄像头模块且具有 3 个降压转换器和 1 个 LDO、高达 ASIL B 等级的汽车级 18V PMIC
数据表: PDF | HTMLFPD-Link 串行器/解串器
DS90UB953-Q1 — 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器
数据表: PDF | HTML技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | 具有 PMIC 和 FPD-Link III 的汽车类 830 百万像素 POC 摄像头模块参考设计 | PDF | HTML | 2022年 8月 29日 |