TIDA-050011

各种 LED 环形灯照明模式参考设计

TIDA-050011

设计文件

概述

此参考设计实现了人机界面场景,可在利用两个 LP5024 LED 驱动器的 LED 环形灯上呈现逼真的照明模式。设计利用复杂的照明模式和恒压电源帮助解决终端设备的常见难题。此设计还可利用模拟调光特性调节 LP5024 亮度,而不会影响动态环境光感应的照明模式对比度。

特性
  • 采用 12 位、29kHz PWM 调光通过 I2C 接口呈现生动的照明模式
  • 在自动省电模式下达到低至 10μA 的超低待机电流
  • 可编程组 (R/G/B) 可轻松对每种颜色进行软件控制
  • 动态调节环境光感应的亮度
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU573.PDF (531 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXE6.ZIP (179 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXE5.PDF (52 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXE7.PDF (200 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXF0.ZIP (782 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEY7.ZIP (1245 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXE8.PDF (904 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

RGB LED 驱动器

LP502424 通道 I2C 恒流 RGB LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

代码示例或演示

TIDCEY6 TIDA-050011 Sample Code

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 4
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
白皮书 智能扬声器基本原理:权衡多种设计折衷方案 英语版 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.... 2019年 2月 8日
白皮书 Smart speaker fundamentals: Weighing the many design trade-offs.. 2019年 2月 8日
设计指南 各种 LED 环形灯照明图案参考设计 英语版 2018年 11月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频