TIDA-050002

适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 两级降压/升压 LED 驱动器参考设计

TIDA-050002

设计文件

概述

此参考设计描述了双模式远近光应用中采用单个控制器和功率级的 TPS92692-Q1 LED 驱动器。此设计在升压模式下运行时提供远光,在升压到电池模式下运行时提供近光。单控制器功率级设计实现了更简单、更具有成本效益的照明系统。TPS92692 器件的其他设计灵活性包括模拟和 PWM 调光支持,以及内置监测功能,以便进行故障检测和提供连续 LED 电流保护。此设计包含 EMI 滤波功能,旨在满足 CISPR-25 5 类传导要求。

特性
  • 双模式:提供远光和近光的升压模式以及提供近光的升压到电池模式
  • CISPR-25 3 类和 5 类 EMI 解决方案
  • 扩频调频
  • 可应对热启动和负载突降
  • 连续 LED 电流监控输出
输出电压选项 TIDA-050002.1 TIDA-050002.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 16 16
Vout (Nom) (V) 4 44
Iout (Max) (A) 1.25 1.25
Output Power (W) 5 55
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC
Topology Buck Boost- Non Sync Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCU578.PDF (1688 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXG0.PDF (186 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXG1.PDF (57 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXH7.PDF (151 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCEZ3.ZIP (548 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXH8.PDF (451 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车 LED 驱动器

TPS92692-Q1具有扩频频率调制功能和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器

数据表: PDF | HTML
理想二极管/ORing 控制器

LM74700-Q13.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于汽车远光灯和近光灯的 55W 两级降压/升压 LED 驱动器参考设计 PDF | HTML 英语版 2018年 11月 12日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS92692EVM-880 TPS92692-Q1 升压和升压至电池 LED 驱动器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频