基于分流的汽车 ±500A 高精度电流检测参考设计

(正在供货) TIDA-03040

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


描述

该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车应用(包括电池管理系统、电机电流等)中至关重要。一般而言,这些位置中的非线性、温度漂移和分流容差可能会导致精度很差。该设计通过使用 TI 的电流分流监视器和信号调节器(INA240、PGA400-Q1)解决了这些问题。

特性
  • 0.2% FSR 的精度,温度范围为 -40°C 至 125°C
  • 适用于 ±500A 高侧/低侧电流传感
  • 针对温度和非线性进行补偿(二阶温度和线性补偿算法)
  • 针对线束故障的保护(过压保护、反极性保护、输入/输出信号保护)
  • 电磁干扰 (EMI) 保护

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。


  




TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA240  电压输出、高/低侧测量、双向零漂移系列  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PGA400-Q1  具有微控制器的汽车类可编程传感器信号调节器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709-Q1  具有反向电流保护的汽车用 150mA、30V 超低 IQ、宽输入 LDO  线性稳压器 (LDO)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

技术文档

查看TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

用户指南 (3)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1775 2017年 8月 1日 0 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 3364 2017年 3月 27日 898
PDF 612 2015年 6月 30日 268
设计文件 (6)
标题 摘要 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
ZIP 433 2017年 2月 28日 12
ZIP 452 2017年 2月 28日 147
PDF 895 2017年 2月 28日 45
PDF 152 2017年 2月 28日 56
PDF 68 2017年 2月 28日 90
PDF 491 2017年 2月 28日 414

支持与培训

体验我们的支持论坛
搜索此器件的专家答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款。

Blogs