基于分流的汽车 ±500A 高精度电流检测参考设计 TIDA-03040 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该基于分流的电流传感器参考设计可在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内提供低于 0.2% FSR 的精度。精密电流传感在大量的汽车应用(包括电池管理系统、电机电流等)中至关重要。一般而言,这些位置中的非线性、温度漂移和分流容差可能会导致精度很差。该设计通过使用 TI 的电流分流监视器和信号调节器(INA240、PGA400-Q1)解决了这些问题。

特性
  • 0.2% FSR 的精度,温度范围为 -40°C 至 125°C
  • 适用于 ±500A 高侧/低侧电流传感
  • 针对温度和非线性进行补偿(二阶温度和线性补偿算法)
  • 针对线束故障的保护(过压保护、反极性保护、输入/输出信号保护)
  • 电磁干扰 (EMI) 保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA240  电压输出、高/低侧测量、双向零漂移系列  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PGA400-Q1  具有微控制器的汽车类可编程传感器信号调节器  专用传感器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709-Q1  具有反向电流保护的汽车用 150mA、30V 超低 IQ、宽输入 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA240 下载
下载
PGA400-Q1 下载 -
TPS709-Q1 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (3)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1775 2017年 8月 1日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 3364 2017年 3月 27日
PDF 612 2015年 6月 30日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 433 2017年 2月 28日
ZIP 452 2017年 2月 28日
PDF 895 2017年 2月 28日
PDF 152 2017年 2月 28日
PDF 68 2017年 2月 28日
PDF 491 2017年 2月 28日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章