TIDA-03031
适用于 25W PLC 控制器单元的输入保护和备用电源参考设计
TIDA-03031
概述
TIDA-03031 参考设计在典型的 PLC 控制器单元中提供了一种输入电源路径保护和备用电源设计解决方案。它摈弃了传统的分立电路实施方案,代之以完全集成的保护电路。
特性
- 19.2V 至 28.8V 输入、28W 输出功率
- 过载、过压、欠压和反向电流保护
- 防范现场误接线或反极性的影响
- ±500V、2Ω (8/20μs) 浪涌,符合标准 A 性能 (IEC 61000-4-5)
- 7W 输出的备份时间为 120 毫秒
工业
- ATM(自动柜员机)
- 飞行器驾驶舱显示器
- 应用处理器模块
- Channel isolated analog input module
- Channel isolated analog output module
- 通信交换机
- 台式 POS
- 现场总线模块
- HMI panel
- 工业机器人模拟 I/O 模块
- 工业机器人数字 I/O 模块
- 工业机器人混合 I/O 模块
- 工业机器人有线示教盒
- 工业机器人无线示教盒
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- 电源/负载开关
- 单板计算机
- 独立远程 IO
- Standard programmable controller
- 模拟输入模块
- 轨道旁信令和控制系统
- 火车控制和管理系统
- 通用模拟输入模块
- 电压和电流输入模块
- Voltage & current output module
- 重量模块
- 无线模块
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 设计指南 | Input Protection and Backup Supply for 25-W PLC Controller Unit Design Guide | 2016年 10月 24日 | |||
技术文章 | How an eFuse can help provide robust industrial power path protection | PDF | HTML | 2016年 10月 31日 |