TIDA-020060
适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车类数据线供电参考设计
TIDA-020060
概述
此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
特性
- 支持 1000Base-T1 汽车以太网
- 封装兼容我们的 100Base-T1 SPE PHY
- 电源设备通过 SPE 电缆提供高达 50W 的电力
- 符合汽车标准的滤波器网络实现功率耦合和去耦
- 使用高侧开关保护供电设备
- 通过降低实现成本和复杂性,根据汽车市场要求实现 PoDL
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。