用于 IGBT/SiC 栅极驱动器且具有功率级的 4.5V 至 65V 输入、紧凑型偏置电源参考设计
TIDA-020015
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是一个用于 IGBT/SiC 隔离式栅极驱动器的 4.2W、单通道、汽车 12V 电池输入反激式偏置电源。该电源可接受 4.5V 至 65V 直流的宽输入范围。输出可在负载高达 180mA 时配置为 +15V、–8V 或 +20V、–4V,以驱动 IGBT/SiC MOSFET 电源模块。该系统包含反极性保护、电子瞬变钳位以及过压和欠压保护电路。反激式控制器利用优于 ±1% 的负载和线路调节性能,实现了初级侧调节。该功率级设计包括具有 5.7kVRMS 增强型隔离的双通道隔离式栅极驱动器,并采用了 100mm × 62mm 的紧凑外形设计。它包括隔离式直流总线检测、隔离式温度检测、逻辑击穿保护和诊断功能。

特性
  • 输入电压范围为 4.5V 至 65V 直流的宽输入电压反激式转换器
  • 具有用于将高电压传导瞬态钳位至适用于下游电路的安全级别的保护
  • 具有对电源输出的可编程过压和欠压保护
  • 初级侧调整不需要光耦合器,即可延长使用寿命并缩小外形尺寸
  • 功率级设计包括用于高电压测试的双通道隔离式栅极驱动器、直流总线检测和温度检测

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (3)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM5180-Q1  具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 65VIN PSR 反激式转换器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM74700-Q1  低 Iq 理想二极管控制器  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3700-Q1  具有过压和欠压检测功能的汽车类、高压 (18V) 窗口比较器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM5180-Q1 下载 下载
LM74700-Q1 下载 -
TPS3700-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3228 2019年 4月 5日 下载英文版本
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 390 2019年 4月 3日
ZIP 709 2019年 4月 3日
PDF 615 2019年 4月 3日
PDF 143 2019年 4月 3日
PDF 53 2019年 4月 3日
PDF 177 2019年 4月 3日
ZIP 2645 2019年 4月 3日
相关工具与软件

参考设计  ( 3 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章