TIDA-020013

汽车 SPD-SmartGlass™ 驱动器参考设计

TIDA-020013

设计文件

概述

该参考设计详细介绍了如何通过汽车电池来驱动各种形式的电子可调光玻璃,包括 SPD-SmartGlass™ 和 APD 玻璃。本指南说明了如何使用 LM5155-Q1 升压转换器以及一个电荷泵、两个 UCC27712-Q1 半桥驱动器和一个用于 PWM 创建和系统监控的 TMS320F2807 微控制器来生成直流/交流逆变器。

特性
  • 120Vrms 交流输出
  • 100mA 驱动能力
  • 可控输出幅度,用于玻璃调光的中间级别
  • 该电路设计已经过测试并包含光绘文件、原理图和 BOM
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU586A.PDF (2481 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRXO7A.PDF (342 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRXO8A.PDF (652 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRXO9A.PDF (241 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRXP1A.ZIP (1417 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCF09A.ZIP (619 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRXP0A.PDF (1235 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

C2000 实时微控制器

TMS320F28027具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
C2000 实时微控制器

TMS320F28027-Q1具有 60MHz 频率、64KB 闪存的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
升压控制器(外部开关)

LM5155-Q1符合 AEC-Q100 标准的 2.2MHz 宽输入电压、1.5A MOSFET 驱动器、非同步升压控制器

数据表: PDF | HTML
升压转换器(集成开关)

TPS61041-Q1符合 AEC-Q100 标准的 1.8V 至 6V 输入范围、250mA 升压转换器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712-Q1具有互锁功能的汽车类 1.8A/2.8A、620V 半桥栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B82-Q1符合 AEC-Q100 0 级和 1 级标准、具有使能引脚的汽车类 300mA 非电池电源 (40V) 超低 IQ LDO

数据表: PDF | HTML
通用运算放大器

TLV271-Q1汽车级、单路、16V、3MHz 运算放大器

数据表: PDF

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 汽车 SPD-SmartGlass™ 驱动器参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2019年 7月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频