TIDA-020002
采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 技术的汽车 200 万像素摄像头模块参考设计
TIDA-020002
概述
该摄像头模块参考设计通过将 200 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,满足了对汽车系统中小型摄像头的需求。此外,它还以超小外形为两款器件提供了电源和电压监控功能。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。该参考设计中使用的 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术支持使用单根线缆传输未经压缩的 200 万像素视频数据和双向控制信号并进行同轴电缆供电 (POC)。
特性
- 设计经过空间优化且具有分立式电源,可安装在单个 20 × 20 mm 的 PCB 上
- 电源经过优化,可实现高效率和低噪声
- 来自 Sony® 的 200 万像素 IMX390 图像传感器
- 通过 MIPI CSI-2 接口提供原始视频数据
- 包括对所有电源轨的精确电压监控
- 借助 4-Gbps DS90UB953 支持高分辨率摄像头应用
- 一个 Rosenberger Fakra 同轴电缆连接器即可满足数字视频、供电、控制以及诊断的需要
- 包含设计注意事项和 BOM 分析
- 外部帧同步功能
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS62423-Q1 — 用于 ADAS 摄像头应用的汽车类 2.25MHz 固定输出电压双通道 800mA 降压转换器
数据表: PDF | HTMLFPD-Link 串行器/解串器
DS90UB953-Q1 — 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 200 万像素汽车摄像头模块参考设计,MIPI CSI-2 视频接口,FPD-Link II & POC | 英语版 | 2019年 3月 1日 |