具有独立数字滤波器的隔离式分流电流测量参考设计
TIDA-01639
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计利用隔离式调制器和独立数字滤波器实现了一款具有隔离式分流传感器的 0.5 类三相电能测量系统,由于无需再使用集成同步滤波器,因此可选用的主机微控制器 (MCU) 范围将会更加广泛。在此设计中,对隔离式调制器检测到的电流以及主机微控制器感测到的相位电压进行同步;使用 Simplelink™ ARM Cortex M4 主机 MCU 支持更多高级计量算法。此设计通过使用电流传感器以及不使用任何变压器或其他磁性组件的电源来防止磁篡改攻击。此子系统设计已经过测试,并包含硬件。

特性
  • 采用电隔离(高达 600VRMS,峰值隔离电压为 4kVRMS)分流传感器的 0.5 类三相计量
  • 电隔离分流传感器和电容压降电源可实现抗磁场干扰特性
  • 独立数字滤波器支持在没有数字滤波器的情况下使用主机微控制器,因此提高了设计的可移植性
  • 跨所有相位的同步电压和电流采样以及 ARM® Cortex® M4 主机 MCU 可支持增加高级计量算法
  • 有功和无功电能、均方根 (RMS) 电流和电压、功率因数以及线路频率计算

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (13)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1106E05  具有 ±50mV 输入和曼彻斯特编码 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMC1106M05  具有 ±50mV 输入和 CMOS 接口的小型基本隔离式 Δ-Σ 调制器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AMC1210  适用于 Δ-Σ 调制器的 4 通道数字滤波器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7720  ISO772x 高速 5000VRMS 双通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7721  ISO772x 高速 5000VRMS 双通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P4111  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV9001  适用于成本优化型系统的单通道、1MHz、RRIO、 1.8V 至 5.5V 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E04U04  适用于 HDMI 2.0 和 USB 3.0 并具有低动态电阻的单通道 ESD 保护二极管  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3850  用于进行 OV 和 UV 监控的精密窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRS3232E-Q1  Automotive Catalog 3-V to 5.5-V Multichannel RS-232 Line Driver/Receiver With +/-15-kV ESD Protectio  接口  样片或购买 不可用
TVS0500  5V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMC1106E05 下载
AMC1106M05 下载 下载
AMC1210 下载 下载
ISO7720 下载 下载
下载
下载 下载
ISO7721 下载 下载
下载 下载
下载 下载
MSP432P4111 下载 下载
TLV704 下载 下载
TLV9001 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载
TPD1E04U04 下载
TPS3850 下载 下载
TPS709 下载
下载
TRS3232E-Q1 下载 下载
TVS0500 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1992 2018年 9月 14日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2362 2018年 9月 12日
ZIP 3608 2018年 9月 12日
PDF 2429 2018年 9月 12日
PDF 497 2018年 9月 12日
PDF 64 2018年 9月 12日
PDF 577 2018年 9月 12日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )

模型 (1)

标题 Category 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TIDA-01639 Simulation File TINA-TI Reference Design ZIP 14 KB 2018年 9月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章