电源轨噪声分析仪参考设计
TIDA-01636
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design is an active pass-band filter connected to the analog-to-digital converter (ADC) in a C2000™ microcontroller (MCU). The system senses ripple and noise on the power rail in the band of interest. The Fast-Fourier Transformation (FFT) algorithm analyzes harmonic content of the signal and allows for switching frequency detection. The analysis enables for adaptive real-time switching frequency dithering in high-power applications and better electromagnetic compatibility interference (EMI) control. Alternatively, ripple counters in feedback-less positioners can benefit the design.

Digital Signal Processing (DSP) features of C2000™ microcontrollers play an important role in the system and enable digital-power (on-board chargers, DC-DC converters) and motor control (traction inverters) applications to become smarter and more efficient.

特性
  • Multiple Feedback Filter (MFB) topology
  • Single-supply power
  • Example Firmware for TMS320F28069M C2000

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (2)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
OPA365-Q1  汽车类 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨到轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 不可用
TMS320F28069M  具有 InstaSPIN-MOTION 的 Piccolo 微控制器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
OPA365-Q1 下载 下载
TMS320F28069M 下载
下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1340 2018年 7月 3日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 439 2018年 6月 19日
ZIP 436 2018年 6月 19日
PDF 379 2018年 6月 19日
PDF 87 2018年 6月 19日
PDF 55 2018年 6月 19日
PDF 125 2018年 6月 19日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad  LAUNCHXL-F28069M  评估模块和开发板 

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章