USB Type-C™ PD 移动电源参考设计
TIDA-01627
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

A reference design for power banks to provide 45W of power. This can be used to charge a notebook, phone or a Type-C/PD based device.

特性
  • Supports 5 V at 3 A, 9 V at 3 A, 14.8 V at 2 A, 15 V at 3A, and 20V at 2.25A for Power Data Objects (PDOs)
  • Supports up to 45 W of Power to Charge Portable Devices
  • Automatically Charges After Connecting to USB PD Source

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25703A  具有系统功率监测器和处理器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD8S300  USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS563200  采用 SOT-23-6 封装的 4.5V 至 16V 输入、3A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65987D  具有集成电源开关的 USB Type-C™ 和 USB PD 控制器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25703A 下载 下载
TPD8S300 下载 下载
TPS563200 下载
TPS65987D 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2718 2018年 9月 7日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 360 2018年 8月 21日
PDF 392 2018年 8月 21日
ZIP 2298 2018年 8月 21日
ZIP 648 2018年 8月 21日
PDF 58 2018年 8月 21日
PDF 2758 2018年 8月 21日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章