功率密度为 30W/in3、效率高达 94% 的 65W USB Type-C PD 交流/直流适配器参考设计
TIDA-01622
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This fully tested, USB power delivery reference design is a high efficiency, high power density, AC/DC adapter solution with a wide input voltage range (85 - 265VAC) for laptop adapters and smartphone charger applications. It adopts active-clamp-flyback topology controlled by TI’s newest ACF controller UCC28780 as the mainly power supply stage. This design uses TPS25740B, TI’s PD source controller, to achieve a full PD 2.0 function. The design achieves a peak efficiency of 94% at a very high switching frequency. The design’s power density is increased to 30 W/in3, which is much higher than traditional solutions.

特性
  • High efficiency (94% peak value)
  • High power density (30W/in³)
  • Low no load power consumption (60mW)
  • Low light load input power (0.5W), @20Vout/0.25W output
  • Fully compatible with USB PD 2.0 standard, with 5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A output
  • Active-clamp flyback + SR topology
  • Small size (62mm*28.6mm*18.4mm)

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ATL431  2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17578Q3A  CSD17578Q3A 30 V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7710  ISO7710x 高速、优异 EMC 单通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E05U06-Q1  汽车用单通道超低电容 IEC ESD 保护二极管  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25740B  USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器  USB  不可用 查看设计套件与评估模块
UCC24612  高频多模式同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28780  自适应零电压开关有源钳位反激式控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ATL431 下载 下载
CSD17578Q3A VSONP (DNH)| 8 下载 下载
ISO7710 下载 下载
下载 下载
TPD1E05U06-Q1 下载
TPS25740B 下载 下载
UCC24612 下载 下载
UCC28780 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3059 2018年 4月 11日 下载英文版本 (Rev.A)
应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 119 2018年 11月 27日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3223 2019年 7月 11日 下载英文版本 (Rev.B)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 346 2018年 8月 17日
ZIP 5362 2018年 8月 17日
ZIP 324 2018年 8月 17日
ZIP 883 2018年 4月 6日
ZIP 2465 2018年 4月 6日
ZIP 218 2018年 4月 6日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章