适用于伺服驱动器和机器人且具有电流调节功能的智能制动阐控制器参考设计
TIDA-01621
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计提供双通道输出信号控制外部保持制动器,从而可遵循 IEC EN 61800-5-2 实现伺服驱动器的安全制动控制功能。当电源切断时,保持制动器将锁定,当在线圈上施加电压时,保持制动器将释放。这是通过启用/禁用为线圈供电的智能电子负载开关实现的。该参考设计还具有诊断功能,可检测多种故障,确保安全操作。TIDA-01600 使用 C2000TM LaunchpadTM 开发套件来生成制动控制信号并执行诊断功能。

特性
  • 紧凑、智能的保持制动器控制器解决方案
  • 可控制额定电压为 24V 的保持制动器(电流高达 2A)
  • 双开关控制可为开路制动线圈电路提供冗余
  • 保持制动器电路和微控制器之间的电隔离高达 2500VRMS
  • 基于硬件且具有脉宽调制 (PWM) 的电流控制环路有助于维持恒定的保持电流,而不受输入电压变化的影响
  • 可针对过压、欠压、反极性和过流情况提供保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
DRV110  具有集成电源调节功能的节能螺线管控制器  电机驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7142CC  4000Vpk 小型封装和低功耗四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMR23610  LMR23610 SIMPLE SWITCHER® 36V 1A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS2660  具有集成反向输入极性保护功能的 60V 2A 工业电子保险丝  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS7B69-Q1  汽车类高电压超低 IQ 低压降 (LDO) 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TVS3300  33V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DRV110 下载
ISO7142CC 下载
LMR23610 下载 下载
TPS2660 下载 下载
下载 下载
TPS7B69-Q1 下载
下载 -
TVS3300 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1135 2018年 5月 31日 下载英文版本
设计文件 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 438 2018年 5月 29日
ZIP 370 2018年 5月 24日
ZIP 2840 2018年 5月 24日
PDF 671 2018年 5月 24日
PDF 161 2018年 5月 24日
PDF 66 2018年 5月 24日
PDF 206 2018年 5月 24日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
C2000 Piccolo LaunchPad  LAUNCHXL-F28027  开发套件 

开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序  TINA-TI  电路设计和仿真 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章