TIDA-01619

直径为 22mm 的热增强型三相 BLDC 电机驱动器参考设计

TIDA-01619

设计文件

概述

TIDA-01619 可以为工作电压范围为 4.4V 至 18V 的系统提供三相无刷直流 (BLDC) 电机驱动器解决方案。

该设计采用 DRV10974 电机驱动器,从而能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU。DRV10974 无需霍尔传感器即可提供无传感器通信,只需 6 个外部无源组件即可实现低成本解决方案,通过一个 180° 正弦通信系统可实现最佳效率和低噪声。

该参考设计提供有关直径为 22mm 的板设计和热增强(采用双层布局和 2 盎司覆铜厚度)的准则。

特性
  • 热增强:2 层布局和 2 盎司覆铜厚度
  • 小封装尺寸:直径为 22mm
  • 低噪声
  • 能够添加用于实现闭环速度控制的 MCU
  • 通过来自 10974 的片上保护实现了全面保护
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU463.PDF (1451 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVW1.PDF (118 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVW0.PDF (98 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVV9.PDF (98 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVW3.ZIP (347 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEK3.ZIP (204 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVW2.PDF (250 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

集成控制 BLDC 驱动器

DRV1097412V 标称电压、2.5A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML
集成控制 BLDC 驱动器

DRV1097512V 标称电压、2A 峰值无传感器正弦控制三相 BLDC 电机驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 直径为22mm 的热增强型三相BLDC 电机驱动器参考设计 英语版 2018年 3月 23日
应用手册 How to Design a Thermally-Efficient Integrated BLDC Motor Drive PCB (Rev. A) 2017年 2月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频