多参数患者生命体征监护仪前端参考设计
TIDA-01614
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design is for a multiparameter front end of a patient monitor that measures vital sign parameters like ECG, heart rate, SpO2 and respiration.it uses biosensing front end integrated circuits like the AFE4403 and ADS1292R devices, to measure these parameters. It also uses three TMP117 sensors to accurately measure skin temperature. This design can interface with the pace detection module to detect the pace pulse. The design also uses an isolated UART connection to transfer data to a computer. The entire front end subsytem runs on a rechargeable 3.7V li ion battery.

特性
  • Monitors ECG, Heart rate, SpO2, respiration rate and skin temperature
  • Uses biosensing front end AFE4403 for SpO2 and heart rate measurement, and ADS1292R for ECG and respiration measurement. Supports up to three LEDs and three photodiodes with ambient subtraction to improve signal to noise ratio for SpO2 and heart rate measurement. Single lead ECG measurement with RLD
  • Supports three 0.1 Celsius accurate sensors to measure the skin temperature
  • Interfaces to pace detection module(software configurable  cardiac pacemaker detection module reference design ) to enable pacemaker detection
  • Enables data transfer over isolated UART interface
  • Runs on a one cell Li Ion rechargeable battery

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南


TI 器件 (12)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS1292R  具有集成呼吸阻抗 ECG 前端的 2 通道 24 位模数转换器  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
AFE4403  超小型集成模拟前端  医用 AFE  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ24232  具有动态电源管理、10.5V OVP 的 USB 供能 0.5A 锂离子充电器  电池管理 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CD74HC4040  高速 CMOS 逻辑 12 级二进制计数器  特殊逻辑 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISOW7821  具有集成电源的高效、低辐射、增强型数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P4011  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV62569  采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV755P  500mA 低 IQ 小型低压降 (LDO) 稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS61099  TPS61099 具有超低静态电流的同步升压转换器  升压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS769  10V、100mA、低 Iq、低压降线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TRS3232E  具有 +/-15kV ESD 保护的 3V 至 5.5V 多通道 RS-232 线路驱动器/接收器  接口  样片或购买 不可用
TVS0500  5V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS1292R 下载
下载 下载
AFE4403 下载 -
BQ24232 下载 下载
CD74HC4040 下载 -
下载 下载
下载 -
ISOW7821 下载 下载
MSP432P4011 下载 下载
TLV62569 下载 下载
下载 -
下载 下载
TLV755P 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TPS61099 下载 下载
下载 -
TPS769 下载 下载
TRS3232E 下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
TVS0500 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 692 2015年 3月 2日
PDF 313 2015年 1月 14日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3231 2019年 7月 12日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (12)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 773 2019年 4月 23日
ZIP 156 2019年 4月 18日
ZIP 1571 2019年 4月 18日
PDF 122 2019年 4月 18日
PDF 26 2019年 4月 18日
PDF 91 2019年 4月 18日
PDF 62 2019年 4月 18日
ZIP 714 2019年 3月 28日
ZIP 5577 2019年 3月 28日
PDF 3262 2019年 3月 28日
PDF 943 2019年 3月 28日
PDF 112 2019年 3月 28日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3821 2019年 3月 28日
相关工具与软件

参考设计 (1)

名称 器件型号 工具类型
软件可配置的心脏起搏器检测模块参考设计  TIDA-010005  参考设计 

硬件开发 (1)

名称 器件型号 工具类型
MSP432P401R LaunchPad  MSP-EXP432P401R  评估板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章