适用于太阳能串式逆变器的 10kW 三相 3 级并网逆变器参考设计 TIDA-01606 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


Important Note

TIDA-01606 pre-release software is now available for download TIDA-01606 software per request.

This software can be used to:

It is not fully validated for production use at this time, and should be used for informational and laboratory test purposes only.

View all related products

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

这一经过验证的参考设计概述了如何实现基于 SiC 的三级三相直流/交流并网逆变器级。50kHz 的较高开关频率降低了滤波器设计的磁性元件尺寸,并因此提高了功率密度。通过使用可降低开关损耗的 SiC MOSFET,可确保高达 1000V 的更高直流总线电压和更低的开关损耗,实现 99% 的峰值效率。此设计可配置为两级或三级逆变器。

特性
  • 额定标称输入电压/最大输入电压:800V/1000VDC
  • 在 400VAC 50/60Hz 并网连接时的最大输出功率为 10kW/10KVA
  • 工作功率因数范围为 0.7 滞后至 0.7 超前
  • 基于高压 (1200V) SiCMosFET 的全桥逆变器,峰值效率高达 99%
  • 满载时的输出电流 THD 小于 2%
  • 使用 AMC1301 进行隔离式电流检测,从而实现负载电流监测
  • 用于驱动高压 SiC MOSFET 并具有增强型隔离功能的隔离式驱动器 ISO5852S,以及用于驱动中间 Si IGBT 的 UCC5320S

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (20)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
AMC1306M05  AMC1306x 小尺寸增强隔离型 Δ-Σ 调制器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD18534Q5A  60V N 通道 NexFET 功率 MOSFET,CSD18534Q5A  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD88537ND  60-V Dual N-Channel NexFET Power MOSFET, CSD88537ND  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO5852S  ISO5852S 高 CMTI 2.5A/5A 隔离式 IGBT、MOSFET 栅极驱动器,具有分离输出  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM431  精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
LM76003  3.5V 至 60V 3.5A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT87  具有 AB 类输出的 LMT87 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT87-Q1  具有 AB 类输出的 LMT87-Q1 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA350  MicroAmplifier™ 系列高速单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA4340  MicroAmplifier™ 系列单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA4350  MicroAmplifier™ 系列高速单电源轨至轨运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
PTH08080W  2.25A 4.5V 至 18V 输入宽调节微型电源模块  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
REF2033  双输出 Vref 和 Vref/2 电压参考  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6505B  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC126A  具有三态输出的四路总线缓冲器闸  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV1117LV  1A 固定正电压低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320F28379D  TMS320F2837xD Dual-Core Delfino Microcontrollers  C2000 实时控制 MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC27211  120V 升压 4A 峰值电流的高频高侧/低侧驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC5320  适用于双极性电源 (E) 或具有分离输出 (S) 的 2A/2A, 单通道隔离式栅极驱动器  门驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
AMC1306M05 下载 -
CSD18534Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载
CSD88537ND 下载
ISO5852S 下载 下载
LM431 下载 下载
下载 下载
下载 下载
LM76003 下载 下载
LMT87 下载 下载
下载
下载
LMT87-Q1 下载
OPA350 下载 下载
下载 下载
下载 下载
OPA4340 下载 下载
下载 -
下载 下载
OPA4350 下载 下载
下载 下载
PTH08080W 下载 -
下载 -
REF2033 下载 -
SN6505B 下载 -
SN74LVC126A 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
TLV1117LV 下载 -
TLV704 下载 -
TMS320F28379D 下载 下载
下载 下载
UCC27211 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
UCC5320 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1683 2018年 6月 25日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 1042 2018年 3月 2日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
白皮书 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1123 2019年 1月 8日
PDF 1217 2018年 7月 27日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1123 2019年 2月 18日
ZIP 3178 2019年 2月 18日
ZIP 1228 2019年 2月 18日
ZIP 6274 2019年 2月 18日
ZIP 136 2019年 2月 18日
ZIP 894 2019年 2月 18日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD  TMDSCNCD28379D  开发套件 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章