桶形插孔转 USB C PD 和 USB Type-A 转 USB Type-C TI 套件参考设计
TIDA-01602
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-01602 TIkit 参考设计在一个可拆式 PCB 板上采用两个单独的 USB C 设计。这两个设计是 20V、60W 最小桶形插座到 USB Type-C 电力输送 (PD) 转换器和 USB Type-A 到 USB Type-C 转换器。每个设计均展示了使用 TI 的 USB Type-C PD 和 USB Type-C 控制器,解决方案有多么简单、实惠和小巧。

特性
  • 桶式插座转 Type-C:可提供 5V、9V、15V 或 20V 充电电压,电流为 3A
  • 桶式插座转 Type-C:通过 USB PD 2.0 认证的控制器和符合 USB PD 3.0 标准的供电器件
  • 桶形插座转 Type-C:可为 Type-C PD 笔记本电脑(包括 Apple MacBook、Huawei MateBook 和 HP Spectre)充电
  • Type-A 转 Type-C:可为 USB Type-C 充电,电流为 1.5A(最大值)
  • Type-A 转 Type-C:在 Type-C 电源控制器中采用了集成电源开关
  • Type-A 转 Type-C:基于 Type-A 端口的供电能力,可自动调节 Type-C 的电流广播

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (8)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ24392  具有集成 USB2.0 开关、支持 BCDv1.2 的充电器检测器件  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
CSD17585F5  30V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 LGA 0.8x1.5、33mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM3489-Q1  具有使能引脚的汽车级、4.5-35V、滞后非同步 PFET 降压控制器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM393-N  低功耗低偏移电压双路比较器  放大器  样片或购买 不可用
TPD1E1B04  具有低动态电阻和低钳位电压的单通道 ESD 保护二极管  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25740B  USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器  USB  不可用 查看设计套件与评估模块
TPS25820  TPS2582x USB Type-C 1.5A 源控制器和电源开关  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TVS3300  33V 平缓钳位浪涌保护器件  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM3489-Q1 下载 下载
LM393-N 下载 下载
下载 下载
TPD1E1B04 下载
TPS25740B 下载 下载
TPS25820 下载
TVS3300 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 29353 2019年 10月 30日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1100 2018年 4月 12日
ZIP 1673 2018年 4月 12日
PDF 1747 2018年 4月 12日
PDF 250 2018年 4月 12日
PDF 292 2018年 4月 12日
PDF 396 2018年 4月 12日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章