用于环境温度检测的智能恒温器局部热补偿参考设计
TIDA-01596
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

局部恒温器发热是造成回风室附近环境温度感应出错的主要原因。这种错误最终会导致 HVAC 循环过冲,从而产生高昂的能源费用。该参考设计解决了这一与恒温器设计有关的常见问题。通过在 PCB 上使用一个低成本模拟温度传感器网络,可以看到内部恒温器温度梯度并且进行有效补偿,从而得出真正的环境温度值。

特性
  • 主电源的电流和功率监控
  • 用于局部发热的 20Ω 功率电阻器
  • 两组温度传感器,用于确定整个板的温度梯度
  • 用于实现温度转换的低成本 SAR ADC
  • 使用 CC3220 Launchpad 在真正的恒温器平台上进行数据处理

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS7142  具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
INA230  具有 I²C 的高、低侧测量双向电流/功率监控器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT84  具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP235  精密模拟输出温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS7142 下载 下载
INA230 下载 下载
LMT84 下载
下载
下载 下载
TMP235 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2868 2018年 2月 5日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1379 2018年 2月 2日
ZIP 24227 2018年 2月 2日
PDF 915 2018年 2月 2日
PDF 122 2018年 2月 2日
PDF 32 2018年 2月 2日
PDF 755 2018年 2月 2日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220S 无线微控制器 LaunchPad 开发套件  CC3220S-LAUNCHXL  开发套件 

软件 (1)



支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章