适用于太阳能汇流箱的 1200V 隔离式 I2C 高侧电流检测参考设计 TIDA-01590 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

此参考设计是一种隔离式高侧电流感应设计,适用于接地或不接地系统中的智能汇流箱。该电流检测拓扑可实现多通道且误差低于 ±1% 的隔离式电流感应,适用于高达 1200VDC 的高压系统,由直流/直流变压器进行限制。

特性
  • 针对多个光伏串的隔离式高侧电流感应
  • 能够以小于 1% 满量程的精度监测电流
  • 通过智能汇流箱中的 I2C 支持 1200V 隔离式电流感应
  • 可将其他 INA260 器件连接到 I2C 总线

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
INA260  具有集成 2mΩ 并联电阻的高/低侧数字电流/功率监视器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
ISO7842  高性能 5.7kVRMS 增强型四通道数字隔离器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6505A  SN6505x 用于隔离电源的低噪声 1A 变压器驱动器  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709  具有使能端的 150-mA 超低 Iq LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
INA260 下载 下载
ISO7842 下载 下载
SOIC (DWW)| 16 下载 下载
SN6505A 下载 下载
TPS709 下载
下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1379 2017年 1月 20日 下载英文版本 (Rev.C)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2487 2017年 11月 21日 下载英文版本
PDF 1300 2016年 10月 11日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 302 2017年 11月 20日
ZIP 1101 2017年 11月 20日
PDF 751 2017年 11月 20日
PDF 411 2017年 11月 20日
PDF 63 2017年 11月 20日
PDF 321 2017年 11月 20日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章