具有降噪和回声消除功能的高保真、近场双向音频参考设计 TIDA-01589 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

人机交互需要声学接口以提供全双工免提通信。在免提模式中,来自扬声器的远端或近端音频信号的一部分耦合至麦克风。此外,在噪声环境中,除了有用的近端音频信号之外,麦克风还会捕获环境噪声。捕获的多麦克风音频信号被声学背景噪声以及回声信号破坏,回声信号会显著降低所需信号的可懂度,并限制后续音频处理系统的性能。此参考设计所展示的双麦克风用于通过立体声 ADC 实现音频输入,通过低功耗 DSP 执行降噪、声学回声消除和其他音频质量增强算法。此参考设计还采用了 TI 的智能放大器技术,从而可通过微型扬声器实现高质量、高 SPL 的音频输出。

特性
  • 双向音频模块化平台支持模拟或数字麦克风,可使用 TI 智能放大器技术在微型扬声器上进行音频捕获和回放
  • TLV320ADC3101 立体声 ADC,具有 92dBA SNR、0.003% THD,集成了 PGA、AGC 和 mini-DSP,用于实现抽取滤波功能
  • 功能强大的 TMS320C5517 DSP,用于实施各种音频处理算法,如:自适应频谱降噪 (ASNR) 和声学回声消除 (AEC),可处理回声尾部长达 128ms 的回声尾长
  • 智能放大器 TAS2557 集成了超低噪声音频 DAC、D 类功率放大器和内置扬声器传感/保护功能,可通过微型扬声器提供
    高声压级 (SPL)
  • 连接到基于 AM335x 的 BeagleBone™ Black Wireless,以支持可选的云连接

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (13)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD23280F3  -12V, P ch NexFET MOSFET™, single LGA 0.6x0.7, 116mOhm  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN74LVC1G126  Single Bus Buffer Gate With 3-State Outputs  缓冲器/驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TAS2557  5.7-W Class-D Mono Audio Amplifier with Class-H Boost and Speaker Sense  音频放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV320ADC3101  92-dB SNR low-power stereo ADC with digital microphone support and miniDSP  音频转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS320C5517  Fixed-Point Digital Signal Processor  数字信号处理器(DSP)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD1E10B06  Single-channel ESD in 0402 package with 10pF capacitance and 6V breakdown  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD2EUSB30  2-Channel ESD Solution for SuperSpeed USB 3.0 Interface  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD6F003  6-Channel EMI Filter for Display Interface  电路保护  样片或购买 不可用
TPS22912C  5.5V, 2A, 61mΩ Load Switch With Reverse Current Protection  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22915  5.5V, 2A, 38mΩ Load Switch With Quick Output Discharge  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS3850  Precision window supervisor for OV & UV monitoring with window watchdog timer & programmable delay  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS386000  Quad Supply Voltage Supervisors with Programmable Delay and Watchdog Timer  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65023  Power Management IC (PMIC) with 3DC/DCs, 3 LDOs, I2C Interface and DVS  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
SN74LVC1G126 下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
TLV320ADC3101 下载 下载
TMS320C5517 下载 -
TPD1E10B06 下载 下载
TPD2EUSB30 下载 下载
TPD6F003 下载 -
TPS22912C 下载 -
TPS22915 下载 -
TPS3850 下载 下载
TPS386000 下载 -
TPS65023 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 8193 2018年 10月 26日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1589 2018年 10月 24日
ZIP 3682 2018年 10月 24日
ZIP 1926 2018年 10月 24日
ZIP 428 2018年 10月 24日
ZIP 285 2018年 10月 24日
ZIP 893 2018年 10月 24日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章