TIDA-01587

效率大于 95% 且适用于无刷直流伺服驱动器的 10.8V/30W 4.3cm2 功率级参考设计

TIDA-01587

设计文件

概述

此 15W 16mm × 27mm 功率级参考设计用于驱动依靠三至四芯锂离子电池供电的无刷式直流 (BLDC) 电机并控制其位置。此解决方案经过优化,具有较高的效率和极小的外形尺寸,可轻松安装到电机中并实现精确的电机位置控制。另外,此设计还能高速驱动电机并提供位置反馈。此参考设计配备了过流和短路保护,且板载 MCU 可提供 UART 连接功能,从而允许通过任何外部控制器进行控制。

特性
  • 无刷直流伺服驱动器的工作电压范围为 6V 至 16.8V(3 至 4 芯锂离子电池)
  • 支持 2.5ARMS 连续、5A 峰值电机绕组电流,可通过 VDS 监控提供过流和击穿保护功能
  • 通过数字霍尔传感器反馈来实现 BLDC 电机的闭环 60° 电气位置控制
  • 支持通过正弦激励和模拟霍尔传感器反馈进行位置控制
  • 非常小的 PCB 外形尺寸 (16mm x 27mm),功率级效率大于 95%
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU449.PDF (1455 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVP3.PDF (576 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVP4.PDF (293 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVP5.PDF (141 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVP7.ZIP (598 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEI8.ZIP (180 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVP6.PDF (544 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

BLDC 驱动器

DRV8304具有电流分流放大器的 40V(最大值)三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q2采用 2mm x 2mm SON 封装、具有栅极 ESD 保护的双路、42mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
MSP430 微控制器

MSP430FR5949具有 64KB FRAM、2KB SRAM、AES、12 位 ADC、比较器、DMA、UART/SPI/I2C 和计时器的 16MHz MCU

数据表: PDF | HTML
TVS 二极管

TVS330033V 平缓钳位浪涌保护器件

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 效率大于95% 且适用于无刷式直流伺服驱动器的10.8V/30W 英语版 2018年 2月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频