TIDA-01586

适用于具备昼/夜视功能的 IP 网络摄像机的 IR LED 照明和 ICR 控制参考设计

TIDA-01586

设计文件

概述

此参考设计展示了一个适用于具备昼/夜视功能的互联网协议 (IP) 网络摄像机的红外 LED 照明子系统。该系统具有截止滤光片控制、LED 调光、环境光测量以及为每条 IR LED 串的电流镇流等功能。镇流是使用一个单串 LED 驱动器驱动多串 LED 阵列,同时在弱光条件下维持同样照明效果的一种替代方法。OPT3001 环境光传感器 (ALS) 具备精确的可见光测量功能和良好的红外阻隔功能,是光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器的首选理想替代产品。

特性
  • 融合了电流镇流功能,可用于均衡多串 LED 阵列串间的 IR LED 电流,同时使用单串 LED 控制器
  • 提供固件可调节环境光强度阈值和环境光测量模式
  • 提供 PWM 可调节的照明亮度等级
  • 使用简单的电机驱动器提供 ICR 开关控制功能(用于调节昼/夜视)
  • 可在 12V 或 5V 的电源下正常运行
  • 使用与 BoosterPack™ 插件模块生态系统兼容的接头设计,具备为与 MSP430FR2311 MCU LaunchPad™ 搭配使用而设计的软件
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU489.PDF (7183 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRW99.PDF (280 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWA0.PDF (372 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWA1.PDF (40 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWA2.PDF (46 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWA3.PDF (125 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWA4.PDF (182 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWA7.ZIP (885 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDRWA8.ZIP (1587 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEN8.ZIP (518 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDCEN9.ZIP (683 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWA5.PDF (671 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRWA6.PDF (1217 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS542024.5V 至 28V 输入、2A 输出、EMI 友好型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD25402Q3A采用 3mm x 3mm SON 封装的单通道、8.9mΩ、-20V、P 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF
有刷直流 (BDC) 电机驱动器

DRV8837C12V、1A H 桥电机驱动器

数据表: PDF | HTML
照明 LED 驱动器

TPS542014.5V 至 28V 输入电压、同步降压型 LED 驱动器

数据表: PDF | HTML
环境光传感器

OPT3001具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV700具有使能功能的 200mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
背光 LED 驱动器

TPS61169TPS61169 38V 高电流升压 WLED 驱动器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01586 Simulation Files — TIDM029.ZIP (785 K)

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于 IP 网络摄像机的 IR LED 照明和 ICR 控制参考设计 英语版 2018年 5月 11日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-EXP430FR2311 MSP430FR2311 LaunchPad™ development kit

设计工具和仿真

模拟工具
TINA-TI 基于 SPICE 的模拟仿真程序

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频