具有电流均衡功能的汽车日间行车灯双灯串 LED 驱动器参考设计 TIDA-01581 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design is a dual string LED driver that implements an operational amplifier based circuit which balances the current in two LED rings. The operational amplifier circuit senses current in a reference string and uses feedback from a mirrored string to bias a MOSFET that egulates the current between the strings. The design uses the TPS92692-Q1 multi-topology LED driver in a boost configuration to drive the LEDs. The TPS92692-Q1 features spread spectrum frequency modulation for EMI performance, analog current adjustment and internal PWM dimming.  This design includes adjustable linear thermal foldback using the LMT87-Q1 analog temperature sensor, as well as current limiting, in the event the mirrored string fails open circuit. The design also features two brightness modes. One mode is a full brightness mode ('DRL') and the other is a PWM dimming mode ('Position') which reduces brightness. 

特性
  • Dual string current balancing using a single LED driver
  • CISPR25 Class 5 conducted and radiated emissions tested
  • PWM dimming
  • Operation without a microcontroller

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
LM2901V-Q1  Automotive Catalog Quad, General Purpose Differential Comparator, Enhanced Voltage  放大器  样片或购买 不可用
LMT87-Q1  具有 AB 类输出的 LMT87-Q1 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV2316-Q1  10MHz、轨至轨输入/输出、低电压、1.8V CMOS 运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS92692-Q1  具有扩频频率调制和内部 PWM 发生器的高精度 LED 控制器  LED驱动器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
LM2901V-Q1 下载 -
下载 下载
LMT87-Q1 下载
TLV2316-Q1 下载
TPS92692-Q1 下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1714 2018年 2月 28日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 123 2018年 2月 27日
ZIP 958 2018年 2月 27日
PDF 568 2018年 2月 27日
PDF 233 2018年 2月 27日
PDF 46 2018年 2月 27日
PDF 404 2018年 2月 27日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章