适用于电机和泵的无线状态监控器(使用多轴振动)的参考设计
TIDA-01575
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

This reference design provides a non-invasive and non-disruptive method to monitor and assess motor health and includes both the analog front end (AFE) as well as the embedded application. The embedded application software configures the internal analog-to-digital converter (ADC) to sample the data as well as perform frequency analysis of the data. Additionally, the SimpleLink™ Software Development Kit (SDK) is used in this embedded application to enable both wired and wireless connectivity (Bluetooth® low energy). With the SimpleLink SDK, the user can easily migrate the design to Wi-Fi® and Sub-1G connectivity. This solution of AFE, embedded processing, and wireless connectivity addresses the costly challenge of motor maintenance and is a foundation to implement predictive maintenance systems. By predicting the life of a motor, an operator can optimize maintenance schedules of often costly and large motors and pumps while improving the operational lifetime of the production lines using these motors.

特性
  • Single solution provides vibration measurement in three axes with MEMS analog accelerometer
  • Most precise integrated ADCs capable of capturing vibration with resolution of 0.01g
  • Simple software migration between wired serial, wi-fi, bluetooth 5, Sub 1 GHz with SimpleLink platform and with pre-certified RF modules
  • Extended multiyear battery life with lowest power integrated ADC and efficient scalable FFT processing
  • Edge processing to reduce system power and lower network bandwidth
  • Modular BoosterPack™ plug-in module design for easy integration and development with LaunchPad™ development kit ecosystem for prototyping

Examples

The example software for this reference design is provided for two LaunchPad™ development kits through the SimpleLink MSP432P4 SDK. The relevant file paths are:

  • MSP-EXP432P401R: [SimpleLink MSP432P4 SDK]/examples/rtos/MSP_EXP432P401R/demos/tida_01575_serial/
  • MSP-EXP432P4111: [SimpleLink MSP432P4 SDK]/examples/rtos/MSP_EXP432P4111/demos/tida_01575_serial/



请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (11)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CC2650MODA  SimpleLink™™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU 模块  无线连接  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMP7702  精密、CMOS 输入、RRIO、宽电源范围放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P401M  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink 解决方案  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P401R  MSP432P4xx:Falcon 系列  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P401V  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P401Y  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  不可用 查看设计套件与评估模块
MSP432P4111  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P4111T  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P411V  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP432P411Y  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS22860  TPS22860 超低泄漏电流负载开关  电源开关  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CC2650MODA 下载 下载
LMP7702 下载 下载
下载 下载
MSP432P401M 下载 下载
下载
MSP432P401R 下载 下载
NFBGA (ZXH)| 80 下载 -
下载 下载
MSP432P401V 下载 下载
MSP432P401Y 下载 下载
MSP432P4111 下载 下载
MSP432P4111T 下载
MSP432P411V 下载 下载
MSP432P411Y 下载 下载
TPS22860 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1922 2018年 5月 4日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 144 2018年 2月 23日
PDF 612 2018年 2月 23日
ZIP 75 2018年 2月 23日
ZIP 580 2018年 2月 23日
PDF 99 2018年 2月 23日
PDF 152 2018年 2月 23日
相关工具与软件

设计套件与评估模块  ( 2 )

名称 器件型号 工具类型
MSP432P401R LaunchPad  MSP-EXP432P401R  评估模块和开发板 
TI SimpleLink 低功耗 Bluetooth® CC2650 模块 BoosterPack 插件模块  BOOSTXL-CC2650MA  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章