TIDA-01573

适用于激光雷达的纳秒级激光驱动器参考设计

TIDA-01573

设计文件

概述

此激光雷达 (LiDAR) 参考设计展示了适用于窄脉冲应用的 LMG1020 和 LMG1025-Q1 低侧栅极驱动器。这些器件能够驱动 FET 产生功率大于 100W、脉宽小于 1.5ns 的激光脉冲。

特性
  • 电路可提供 60A、1ns 电流脉冲
  • 用于安装和测试激光二极管的灵活平台
  • 最新的 GaN FET 驱动器技术 LMG1020和 LMG1025-Q1
  • 先进的极低电感布局
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU455.PDF (1550 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVR3.PDF (222 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVR4.PDF (33 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVR5.PDF (86 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVR7A.ZIP (1691 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEJ3.ZIP (593 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVR6.PDF (548 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

与门

SN74LVC1G08单通道、2 输入、1.65V 至 5.5V 32mA 驱动强度与门

数据表: PDF
低侧驱动器

LMG1020具有 5V UVLO、可提供纳秒级输入脉冲的 7A/5A 单通道栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
低侧驱动器

LMG1025-Q1适用于窄脉冲应用、具有 5V UVLO 的汽车类 7A/5A 单通道低侧栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS709具有反向电流保护和使能功能的 150mA、30V、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

开始开发

硬件

评估板

LMG1020EVM-006 — LMG1020 GaN 低侧驱动器 + GaN FET 激光雷达评估模块

LMG1020EVM-006 是一种具有集成电阻负载(不包括激光器)的小型易用功率级。它采用可进行缓冲(并进一步缩短)或直接传输到该功率级的短脉冲输入。
登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
TI.com 上无现货

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
电子书 电子书:工业机器人设计工程师指南 英语版 2020年 3月 25日
电子书 E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
设计指南 适用于激光雷达的纳秒激光驱动器参考设计 英语版 2018年 2月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMG1025-Q1EVM LMG1025-Q1 GaN 低侧驱动器和 GaN FET 激光雷达评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频