TIDA-01569

具有数字诊断和集成保护功能的 4 通道天线 LDO 参考设计

TIDA-01569

设计文件

概述

此汽车参考设计展示了一种通常通过同轴电缆为远程、非板载负载供电的方法(即“幻象供电”)。此设计可防御各种非板载布线容易发生的故障,并对其进行数字诊断。I2C 和故障标志可以防御并诊断反极性、反向电流、电池短路、接地短路和热关断。该器件具有集成反向电流保护特性,无需在器件输出端使用外部二极管,因此可节省成本并避免压降增大。

特性
  • 4.5V 至 40V 宽输入电压范围和 45V 负载突降
  • 通道/器件间的多路复用电流检测,可节省 ADC 通道
  • 可检测天线的开路、正常、过流和短路情况的高精度
  • 配备可编程高低阈值和警报的数字窗口比较器
  • 可调节输出电压范围为 1.5V 至 20V,每通道的输出电流高达 300mA
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU320.PDF (1438 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRVL8.PDF (193 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRVL9.PDF (66 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRVM0.PDF (96 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRVM2.ZIP (753 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEI0.ZIP (2064 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRVM1.PDF (779 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

Precision ADCs

ADS7142具有 1.8V 运行电压并采用 1.5mm x 2mm QFN 封装的 12 位 140kSPS 2 通道毫微功耗 SAR ADC

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B69-Q1汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B7702-Q1汽车类 300mA、电池供电运行 (40V)、双通道可调节天线低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 具有数字诊断和保护功能的四通道天线LDO 参考设计 英语版 2017年 9月 13日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频