TIDA-01568

12mm x 12mm、5 轨应用处理器电源定序参考设计

TIDA-01568

设计文件

概述

This reference design demonstrates a validated and cost competitive power sequencing solution for an application processor or a high performance control platform. This design supports 5 different voltage rails, optimized with layout space of 12 mm × 12 mm. The design is also capable of adjusting delay time and re-configuring specific voltage level for each rail to fit different input capacitors and different processors' requirements.

特性
  • Validated power sequencing solution for application processors
  • Correct power up/down sequence, even for uncontrolled power off at various load situations
  • Power tree efficiency is maintained high both at heavy load and at a light load
  • Small layout space of power supply: area smaller than 12 mm × 12 mm
通信设备
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUDT4A.PDF (2740 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

ZHCU494.PDF (1817 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWC0.PDF (1072 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWC4.PDF (41 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWC5.PDF (565 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWC2.PDF (578 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWC3.ZIP (2861 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCEO5.ZIP (289 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWC1.PDF (4523 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TLV62568采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TLV62569采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4S012适用于 USB 接口且具有 15V 耐受 Vbus 的四通道 0.8pF、5.5V、±10kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
USB 电源开关和充电端口控制器

TPS2051B高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

数据表: PDF | HTML
Wi-Fi 产品

WL1837MODWiLink™ 8 工业双频带、2x2 MIMO Wi-Fi®、Bluetooth® 和蓝牙智能模块

数据表: PDF | HTML
同相缓冲器和驱动器

SN74LVC2G241具有三态输出的 2 通道、1.65V 至 5.5V 缓冲器

数据表: PDF | HTML
基于 Arm 的处理器

AM3358Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、PRU-ICSS、CAN

数据表: PDF | HTML
定序器

LM3881具有可调节延时时间的 3 电压轨简易电源序列发生器

数据表: PDF | HTML
监控器和复位 IC

TLV803具有低电平有效及开漏复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

数据表: PDF | HTML
通用收发器

SN74LVC1G06具有漏极开路输出的单通道 1.65V 至 5.5V 反相器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件

设计工具和仿真

仿真模型

TIDA-01568 Simulation — TIDM018.ZIP (1800 K)

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 离散电源解决方案,用于 AM335x、12mmx12mm 外形参考设计 (Rev. A) PDF | HTML 2021年 11月 9日
技术文章 How to manage processor power during uncontrolled power off PDF | HTML 2018年 6月 21日
设计指南 12mm × 12mm、5 轨电源定序参考设计 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 5月 18日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频