TIDA-01566

适用于可穿戴设备和物联网的轻负载效率、低噪声电源参考设计

TIDA-01566

设计文件

概述

This reference design demonstrates an ultra-small power supply solution (8.5 mm2 total) for an efficient and low-noise rail in portable personal electronic devices, such as wearables, smart watches, smartphones, headsets, headphones, earbuds, and camera modules. A low dropout (LDO) linear regulator follows a DC/DC converter to deliver the same low-noise performance of an LDO with the high efficiency of a DC/DC converter. The overall no load input current (also known as switching IQ) of only 8 µA maintains higher efficiency than an LDO-only based design, while the near 100-µV output noise cleanly powers the sensitive load better than a DC/DC-only design. This design guide documents and compares the critical performance characteristics, such as efficiency, IQ, ripple, and so forth, of all three design types: LDO only, DC/DC only, and LDO after DC/DC.

特性
  • Solution size of 8.5 mm2 and height below 0.65 mm
  • No load input current (switching IQ) of 8 µA
  • Near 100-µV output noise (10 Hz to 100 kHz)
  • Simple output voltage adjustment down to 0.5 VOUT
  • 2.6-V to 5.5-V VIN range for 1.2 VOUT
  • 300-mA LDO output current (1 A at DC/DC output)
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU521.PDF (3139 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWO9.PDF (133 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWP2.PDF (63 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWP1.PDF (96 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDCES2.ZIP (367 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWP0.PDF (356 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

降压转换器(集成开关)

TPS62800采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62801采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62802采用 0.7mm x 1.05mm 芯片级封装的 1.75V 至 5.5V 输入、1A 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62806采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62807采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
降压转换器(集成开关)

TPS62808采用 0.7mm x 1.05mm WCSP 封装的 1.75V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A10具有使能功能的 300mA、低输入电压 (0.75V)、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载高效低噪声电源参考设计 英语版 2018年 7月 12日

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62800EVM-892 微型、0.35mm 间距、2.3uA Iq、1A 降压转换器评估模块(3 个电路) TPS7A10EVM-004 TPS7A10 300mA 低 IQ 超低压降 (LDO) 线性稳压器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频