效率大于 92%、待机功耗小于 100mW 的 200W 快速瞬变、台式计算机 PSU 参考设计
TIDA-01557
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计是专用于台式计算机和游戏机适配器的紧凑型、高效率、快速瞬变、通用输入、12V 直流、200W 标称输出交流/直流电源 (PSU)。TIDA-01557 电路包含基于 UCC28056 的前端转换模式 (TrM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256301、用于隔离式直流/直流转换的 LLC 级。为了满足高效需求,同步整流由 UCC24612-2 同步整流器控制器和低 RDS(on) MOSFET CSD18511 来实现。此设计无需额外的辅助电源即可实现无负载和轻负载规格。该设计可在需要高效电源转换和快速瞬态响应的应用中用作交流/直流电源。

特性
  • 峰值整体效率在 230V 交流电压下为 92.5%,在 115V 交流电压下为 90.5%,环境温度高达 55°C 时需要风扇冷却
  • 工作电压为 230V 交流时,在 50% 到 100% 负载范围内,大于 0.96 的高功率因数符合 IEC 61000-3-2 D 类标准的 PFC 规定和电流 THD
  • 小于 125mW 的极低无负载功耗
  • 轻负载效率在 0.25W 时大于 50%,在 2W 时大于 79%,在 4W 时大于 81%
  • 单层 CEM-1 材料 PCB 设计,可实现低成本;小型 PCB (70 x 125 x 35mm) 适合 SFX12 和游戏适配器外形尺寸
  • 领先的瞬态性能,针对线路瞬态和动态负载提供半占空比响应

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (5)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18511Q5A  40V、N 沟道 NexFET MOSFET™、单路 SON5x6、2.3mΩ  MOSFET的  样片或购买 不可用
TLVH431A  精度为 1% 的低电压宽工作电流范围可调节精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24612  高频多模式同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256301  支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28056  6 引脚高性能 CRM/DCM PFC 控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18511Q5A VSONP (DQJ)| 8 下载 下载
TLVH431A 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
UCC24612 下载 下载
UCC256301 下载 下载
UCC28056 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2836 2018年 5月 14日 下载英文版本 (Rev.B)
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1299 2018年 4月 12日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 1288 2018年 1月 8日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 736 2018年 1月 5日
ZIP 2760 2018年 1月 5日
PDF 669 2018年 1月 5日
PDF 277 2018年 1月 5日
PDF 112 2018年 1月 5日
PDF 354 2018年 1月 5日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章