汽车类射频烟尘传感器参考设计 TIDA-01549 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design demonstrates the capability of radio frequency (RF) sensors to detect various gases in automotive exhaust systems, such as NOx, CO2, O2, HC, soot, NH3 and others, to aid in the reduction of gas emissions. Previously implemented chemical-based sensor solutions had very slow response times, leading to inefficiencies in engine performance and increased emissions. RF sensing technology increases the accuracy and robustness of the system, improving the response time by several hundred times that of the conventional chemical sensing solution.

特性
  • Non-invasive method of using 2 UWD directional antennas as sense elements for a robust system
  • Fast response, high accuracy. Temperature compensation and real-time calibration algorithm
  • Real-time closed-loop control analysis of engine facilitates fast response times, implies less emissions
  • No need of regeneration, reduced additional maintenance
  • Frequency sweeping step time is in the order of μs

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (9)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
ADS7950-Q1  ADS7950-Q1 12 位、1 MSPS、4 通道单端微功耗串行接口  模数转换器 (ADCs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM4128-Q1  SOT-23 精密微功耗串联电压基准  电压参考  样片或购买 不可用
LMH2110  具有 45dB 动态范围的 8GHz 对数 RMS 功率检测器  射频 & 微波  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LMT01-Q1  具有脉冲序列接口的汽车级 0.5°C 高精度双引脚温度传感器  温度传感器和控制IC  样片或购买 不可用
LMX2572  6.4GHz 低功耗宽带射频合成器  时钟与计时  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LP5912-Q1  用于 RF 和模拟电路的超低噪声、500mA 线性稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA192-Q1  汽车类高电压轨至轨输入/输出精密运算放大器 E-Trim™ 系列  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS62150A-Q1  采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3 至 17V 3A 降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS709-Q1  具有反向电流保护的汽车用 150mA、30V 超低 IQ、宽输入 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
ADS7950-Q1 下载 -
LM4128-Q1 下载
LMH2110 下载 -
LMT01-Q1 下载 -
下载 下载
LMX2572 下载 下载
LP5912-Q1 下载 下载
OPA192-Q1 下载 下载
TPS62150A-Q1 下载 下载
TPS709-Q1 下载 下载
下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2077 2018年 11月 13日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 668 2018年 11月 9日
ZIP 3649 2018年 11月 9日
PDF 1949 2018年 11月 9日
PDF 301 2018年 11月 9日
PDF 151 2018年 11月 9日
PDF 542 2018年 11月 9日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章