TIDA-01541
用于三相逆变器的高带宽相电流和 DC-Link 电压检测参考设计
TIDA-01541
概述
TIDA-01541 参考设计在三相逆变器中进行隔离式相电流和直流链路电压测量,能够降低系统成本并支持紧凑型设计,同时可实现高带宽和检测精度。隔离放大器的输出端通过差分到单端电路连接到 MCU 的内部 ADC。借助隔离放大器可以在 MCU 内部使用 SAR ADC,从而降低系统成本,而不必在电流检测方面进行任何折衷。8 引脚封装可减小电路板外形尺寸。借助隔离式放大器的高带宽能够在 3.5μs 内保护 IGBT,而借助高性能规格可实现高精度的电流和电压测量。直流链路电压测量是在高输入阻抗下完成的,因此可避免由高压分压器引起的源阻抗效应,从而提高精度。
特性
- 增强型隔离式逆变器,适合额定功率高达 10kW 的 400V-1200V 直流链路驱动器
- 具有高带宽(大于 200kHz)的增强型隔离式放大器可实现低延迟电流检测和快速过流检测(小于 3μs)以保护功率级
- 具有高阻抗输入的增强型隔离式放大器经过优化,可实现高阻抗节点(如 DC-Link 电压)的精密检测,在 0VDC 至 1026VDC 范围内的 DC-Link 电压检测精度仅具有 ±1% 的误差
- 在 ±50A FSR 范围和 –25°C 至 +85°C 的温度范围内,标定电流测量误差为 ±0.5%
- 具有低功耗特性的增强型隔离式放大器支持通过栅极驱动器自举电容器简单 LDO 进行供电
- 提供针对直流总线欠压、过压、过载、接地故障和过热的保护
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
开始开发
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 用于三相逆变器的高带宽相电流和DC-Link 电压检测参考设计 (Rev. A) | 下载英文版本 (Rev.A) | 2018年 7月 12日 |