可扩展汽车类 HEV/EV 6s 至 96s 锂离子电池监控演示器参考设计
TIDA-01537
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

This reference design is a small-sized cell supervision demonstrator design for a centralized battery management system (BMS). Its configurable capacitive isolation daisy chain solution enables monitoring and protecting cells ranging from 6-series to 96-series, which allows its use in BMS systems ranging from 24 V to 400 V . In hybrid or electric vehicles (HEV/EVs), a high voltage lithium ion battery stores the energy required for traction and housekeeping. The lithium ion cells in the battery must be monitored while charging and discharging. This design provides a solution for monitoring lithium ion cell voltages accurately and communicating the data externally via various interfaces such as CAN and bqStudio.

特性
  • Scalable cell supervision circuits from 6s to 96s
  • Accurate leakage current estimation
  • Estimated isolation resistance
  • Accurate high-voltage measurement
  • Scalable to multiple batteries

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ79606A-Q1  具有集成硬件保护器并适用于汽车电池组的 SafeTI™ 精密监控器  电池管理 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
SN6501-Q1  用于隔离电源的变压器驱动器,SN6501-Q1  隔离  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TCAN1042HGV-Q1  具有灵活数据速率的汽车类故障保护 CAN 收发器  接口  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMS570LS0432  16/32 位 RISC 闪存微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS57160-Q1  具有 Eco-Mode™ 的汽车类 3.5V 至 60V、1.5A 降压 SWIFT™ 转换器  降压稳压器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65381A-Q1  适用于安全应用中的微控制器的多轨电源 (PMIC)  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ79606A-Q1 下载
SN6501-Q1 下载
TCAN1042HGV-Q1 下载 下载
下载 下载
TMS570LS0432 下载 下载
TPS57160-Q1 下载 下载
下载 下载
TPS65381A-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1946 2019年 7月 11日 下载英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1526 2018年 10月 31日
ZIP 4707 2018年 10月 31日
PDF 9954 2018年 10月 31日
PDF 2126 2018年 10月 31日
PDF 162 2018年 10月 31日
PDF 4294 2018年 10月 31日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章