TIDA-01536

单通道隔离式 3 线电流环路发送器参考设计

TIDA-01536

设计文件

概述

This single-channel, input-isolated, three-wire current loop transmitter reference design provides a current range of 0 mA to 20 mA while operating on a 24-V supply. The design features a precision digital-to-analog converter (DAC) with an internal reference voltage, integrated three-wire current loop transmitter, and a digital isolator to realize the circuit goals. Protection circuitry is included to pass the IEC61000-4 tests.

特性
  • Analog output for factory automation and control
  • 16-bit resolution
  • 0-mA to 20-mA current output
  • Protected against IEC61000-4 transients
  • 3-wire SPI input
??image.gallery.download_zh_CN?? 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU517.PDF (2253 K)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRWL8.PDF (107 K)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRWL7.PDF (58 K)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRWL4.PDF (77 K)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRWL6.ZIP (510 K)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCER5.ZIP (58 K)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRWL5.PDF (461 K)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密 DAC (≤10MSPS)

DAC855116 位、超低短时脉冲波形干扰、电压输出数模转换器

数据表: PDF | HTML
4-20mA 信号调节器

XTR111具有 3V 至 15V 稳压器和电阻器设置 I/O 比的电压电流转换器/变送器

数据表: PDF
串联电压基准

REF50505V、3µVpp/V 噪声、3ppm/°C 温漂、精密串联电压基准

数据表: PDF | HTML
数字隔离器

ISO7340C低功耗、四通道、4/0、25Mbps 数字隔离器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
设计指南 单通道隔离式 3 线电流环路发送器参考设计 英语版 2018年 7月 3日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题
查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频