TIDA-01535
适用于电源隔离式超紧凑型模拟输出模块的参考设计
TIDA-01535
概述
这款单通道电源隔离型模拟输出模块参考设计使用高度集成的 DAC8771 数模转换器 (DAC) 提供电流和电压输出。DAC8771 的高集成度与 LM25180 初级侧调节反激式转换器相结合,实现了板尺寸为 52mm × 40mm、最大组件高度为 4mm 的紧凑型隔离式设计。此外,该设计具有外部电路,可提供电磁干扰 (EMI) 和电磁兼容性 (EMC) 瞬态保护。
特性
- 适用于工厂自动化与控制应用的隔离式模拟输出
- 16 位分辨率
- 数字输入隔离
- 电压和电流输出
- 紧凑型设计
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
产品概述 | Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications | PDF | HTML | 2022年 11月 9日 | |||
设计指南 | 适用于具有隔离电源和超紧凑模拟输出模块的参考设计 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2019年 5月 16日 |