8 通道、16 位、200mA 电流输出 DAC 参考设计 TIDA-01525 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计结合采用了小体积、高性能的 8 通道 16 位数模转换器 (DAC) DAC80508 与精密运算放大器,可创建高密度、精确的电流源解决方案。此参考设计的最大输出电流为 200mA,允许最小 PVDD 供电电压,可降低功耗,实现高效率。它还具有电流噪声输出低的特点,这得益于 DAC80508 的低参考电压噪声和 OPA2376 的低电压和电流噪声。

特性
  • 8 通道可编程电流,200mA 范围
  • 高通道密度
  • 总体未调误差 <1.5%
  • <120µA 偏移误差
  • 3.4µA RMS 带宽限制电流噪声

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


TI 器件 (4)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD13381F4  12V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD13381F4  MOSFET的  样片或购买 不可用
CSD23285F5  -12V、P 沟道 NexFET MOSFET™、单路 LGA 0.8x1.5、35mΩ  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
DAC80508  具有精密内部基准电压且采用 WCSP 封装的真正 16 位、8 通道、SPI、电压输出 DAC  数模转换器 (DACs)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
OPA2376  精密、低噪声、低静态电流运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
DAC80508 下载 下载
OPA2376 下载 下载
下载 下载
下载 -

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1956 2018年 12月 6日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 1706 2018年 11月 30日
ZIP 904 2018年 11月 30日
PDF 657 2018年 11月 30日
PDF 174 2018年 11月 30日
PDF 45 2018年 11月 30日
PDF 317 2018年 11月 30日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章