双端口 USB Type-C™ 电力输送 (PD) 移动电源参考设计
TIDA-01515
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

USB Type-C™ is a small form factor receptacle, plug, and cable standard. The standard offers flippable connectors and a reversible cable for a user-friendly experience. The Type-C™ connector is compatible with existing USB protocols and expected to replace many Type-A and Type-B connectors. This power bank reference design offers highly-integrated USB Type-C PD for charging notebooks. This design implements one Type-C PD port that can be used to source power to charge attached devices or sink power to charge the Power Bank. The secondary USB Type-A port is a source-only port that implements the battery charging specification revision 1.2 (BC1.2) advertisement.

特性
  • Charge external devices with PD source up to 20V / 2.25A
  • Charge the power bank battery with PD sink up to 20V / 2.25A
  • BC1.2 advertisement and detection
  • Power source 5V Type-A port with BC1.2 advertisement

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

测试数据

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载测试数据

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-01515.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)10
Vin (Max) (V)15
Vout (Nom) (V)20
Iout (Max) (A)3
Output Power (W)60
隔离/非隔离Non-Isolated
输入类型DC
拓扑Buck Boost- 4 Switch
Buck- Synchronous

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25703A  具有系统功率监测器和处理器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ4050  bq40z50 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子电池组管理器  电池管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD6S300A  USB Type-C 端口保护器 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护  电路保护  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS563200  采用 SOT-23-6 封装的 4.5V 至 16V 输入、3A 同步降压转换器  降压(降压)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS65988  TPS6598x 具有 NexFET 电源开关和交替模式多路复用器的 USB Type-C 和 PD 控制器  USB  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25703A 下载 下载
BQ4050 下载
TLV704 下载 下载
TPD6S300A 下载
TPS563200 下载
TPS65988 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2379 2018年 10月 23日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 10475 2019年 5月 16日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 5625 2019年 5月 6日
ZIP 1442 2019年 5月 6日
PDF 2681 2019年 5月 6日
PDF 467 2019年 5月 6日
PDF 104 2019年 5月 6日
PDF 386 2019年 5月 6日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章