采用单层 PCB 且峰值能效高达 94% 的超瞬态、450W 交流/直流参考设计 TIDA-01501 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

该参考设计是一款 450W 高效和超瞬态交流/直流转换器,用于台式 PC PSU、游戏 PC PSU,入门级服务器 PSU 和其他低成本交流/直流 PSU。该电路由前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路和基于 LLC 的第二级组成。该设计使用用于 PFC 级的 UCC28180 控制器和用于 LLC 级的 UCC256301 控制器来实现紧凑且可靠的控制结构。基于 UCC24612 和低 RDS(on) FET 的同步整流有助于实现更高的效率。该参考设计可在许多需要高效和超瞬态电源转换的应用中用作交流/直流电源。

特性
  • 对于整个级,在 230VAC 下具有 93% 的峰值效率
  • 可在 85 - 265VAC 的宽交流输入范围内提供全功率
  • 领先的瞬态性能(针对线路瞬态和动态负载提供半占空比响应)
  • 单层 PCB 设计,可实现低解决方案成本
  • 内置可靠的保护

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-01501.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)264
Vout (Nom) (V)12
Iout (Max) (A)37.5
Output Power (W)450
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Half Bridge- LLC
PFC- Boost

TI 器件 (6)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD18540Q5B  60V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET  MOSFET的  样片或购买 查看设计套件与评估模块
LM258A  双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL431  可调精密并联稳压器  电压参考  样片或购买 不可用
UCC24612  高频多模式同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256301  支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28180  8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器,UCC28180  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD18540Q5B VSON-CLIP (DNK)| 8 下载 下载
LM258A 下载 下载
下载 下载
下载 下载
TL431 下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 下载
下载 -
下载 下载
UCC24612 下载 下载
UCC256301 下载 下载
UCC28180 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

应用手册 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 226 2019年 6月 28日
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1332 2018年 4月 16日 下载英文版本 (Rev.A)
PDF 1117 2017年 10月 12日 下载最新的英文版本 (Rev.A)
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 572 2018年 4月 10日
ZIP 1235 2018年 4月 10日
ZIP 1574 2018年 4月 10日
ZIP 2571 2018年 4月 10日
ZIP 695 2018年 4月 10日
ZIP 207 2018年 4月 10日
相关工具与软件

参考设计  ( 2 )


支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章