24V、480W(标称)、720W(峰值)、能效高于 93.5% 的可靠交流/直流工业电源参考设计
TIDA-01494
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


描述

TIDA-01494 参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、480W 标称值、720W 峰值输出参考设计。电路中包括前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟一个具有同步整流功能的强大 LLC 级。该设计确保在宽负载范围内的效率大于 93.5%,能让系统在没有强制冷却的情况下工作。基于 UCC256301 的 LLC 级利用 UC256301 中的 ZCS 回避功能实现峰值输出功率,最大限度地减小 PFC 大容量电容器以满足保持要求,同时使系统能应对短路和过流情况。基于 UCC24612-2 的同步整流器有助于最大程度地减小输出整流器中的损耗,而其高级比例栅极驱动器和死区时间优化功能有助于避免击穿并最大程度地减小损耗。

特性
  • 在 230V 交流电下具有 94% 的峰值电源转换效率,平均效率大于 93.5%
  • 提供 20A 的连续电流和高达 30A 的峰值电流(持续 3 秒)
  • 功率因数大于 0.99 并满足 PF 和电流 THD 规定(根据 IEC 61000-3-2 A 类和 EN55022 B 类传导发射标准)
  • LLC 级中的 ZCS 回避,支持更宽的输入电压范围运行和稳健性
  • 过流、短路、过压和过热保护
  • 外形紧凑:155mm x 125mm

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 TIDA-01494.1
(Output Voltage 1)
Vin (Min) (V)85
Vin (Max) (V)265
Vout (Nom) (V)24
Iout (Max) (A)20
Output Power (W)480
隔离/非隔离Isolated
输入类型AC
拓扑Boost- PFC
Half Bridge- LLC

TI 器件 (10)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
CSD19501KCS  80V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET,CSD19501KCS  MOSFET的  样片或购买 不可用
INA181  适用于成本敏感型系统的汽车 26V 双向电流检测放大器  电流感应放大器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TL103WA  具有内部参考的双路运算放大器  运算放大器 (op amps)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TLV3202  具有推挽输出的双路、45ns、微功耗轨到轨输入比较器  放大器  样片或购买 不可用
TLV704  24V 输入电压、150mA、超低·IQ 低压降稳压器  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TMP302  引脚可选跳变点、工作电压为 1.4V 的温度开关系列  温度传感器和控制IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC24612  高频多模式同步整流器控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256301  支持超低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC256304  支持低待机功耗且具有高压启动功能的宽输入电压 LLC 谐振控制器  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块
UCC28180  8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器,UCC28180  离线和隔离式DC / DC控制器和转换器  样片或购买 查看设计套件与评估模块

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
CSD19501KCS 下载
INA181 下载 下载
下载
TL103WA 下载 下载
TLV3202 下载
下载
TLV704 下载 下载
TMP302 下载 下载
UCC24612 下载 下载
UCC256301 下载 下载
UCC256304 下载 下载
UCC28180 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6172 2017年 10月 11日 下载英文版本
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 2004 2018年 5月 2日
PDF 117 2018年 5月 2日
PDF 354 2018年 5月 2日
ZIP 877 2017年 10月 10日
PDF 1490 2017年 10月 10日
PDF 351 2017年 10月 10日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章