TIDA-01492
汽车集成式电源前端和多相处理器电源参考设计
TIDA-01492
概述
此处理器电源参考设计是一种汽车电源解决方案,可用于支持高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 中的高性能单核电压应用处理器。此设计可支持高达 10A 的核心电源电流(电压为 0.9V)。此外还可在宽输入电压范围内工作,能够应对电池反向情况,支持低至 3.5V 输入的启停和冷启动操作,并产生不受干扰的输出。该解决方案中的所有开关频率均高于 2MHz。由于采用多相电源配置和集成,此设计具有更低电磁干扰 (EMI) 和更高效率等固有特性。此参考设计还提供了 CISPR 25 5 类传导发射测试结果。
特性
- 5A 集成式 2.2MHz 同步宽输入电压降压转换器
- 智能二极管反向电池保护功能实现最小压降(通常为 20mV)
- 工作电压范围为 3.5V - 36V,支持启停和冷启动
- 交错四相核心电压电源可最大限度减小纹波、EMI 和电感器尺寸
- 针对 CISPR 25 5 类辐射发射进行了优化
- 用于 5V CAN 电源的小型开关电容器升压转换器降低了解决方案尺寸和 BOM 成本
我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。
设计文件和产品
设计文件
下载现成的系统文件,加快您的设计过程。
产品
在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LM73605-Q1 — 通过汽车级认证的 3.5V 至 36V、5A 同步降压转换器
数据表: PDF | HTML技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 1
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
设计指南 | 集成式2MHz 电源前端和多相处理器电源参考设计 | 英语版 | 2017年 12月 11日 |