可实现传感器到云网络的低功耗无线 PIR 运动检测器参考设计
TIDA-01476
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明
描述
TIDA-01476 参考设计演示了如何创建能够连接物联网网络网关和云数据提供商的工业传感器到云端节点。此设计使用德州仪器 (TI) 的纳米级功率运算放大器、比较器和 SimpleLink™ 超低功耗低于 1GHz 无线微控制器 (MCU) 平台,展示了一款超低功耗传感器到云运动检测器,极大地延长了电池寿命且无需接线。
特性
- 通过大型网络进行云连接,支持远距离(长达 1km)视线
- 符合 IEEE 802.15.4e/g 标准的低于 1GHz 解决方案,附带 TI 15.4-stack
- 将纳米级功耗模拟器件用于超低功耗设计,从而使单个 CR2032 纽扣电池实现 10 年的使用寿命
- 1.65μA 的低待机电流(PIR 传感器在待机模式下保持有效)
- 低于 1GHz 的中断驱动型移动无线通信,可节省更多功耗
- 移动灵敏度高达 30 英尺
请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明